製品概要
機能と利点
- YoctoベースのLinuxオペレーティング・システム。バージョン2.6.2(Thud)Yoctoリリースに基づく。
- Linuxカーネルの4.19LTSリリースを使用
- U-Bootブートローダ
- すべてのADSP-SC5xx開発ボードをサポート
- 以下を含むオンチップ・ペリフェラルおよびオフチップ・ペリフェラル用のデバイス・ドライバ・サポート
- USB
- イーサネット
- MMC
- Linkport
- UART
- SPI
- Remoteproc機能を使用してSHARC+コアの管理とSHARC+コアへのロードを行うことが可能
- コア間通信のためのMulticore Communication API(MCAPI)を実装
- Wikiベースの技術文書
- 複数の例
製品概要
ADSP-SC5xxプロセッサ用Yocto Linuxは、ADSP-SC5xxプロセッサ・ファミリ向けにオープン・ソース・オペレーティング・システムを提供します。本製品は、追加の設定をすることなく、アナログ・デバイセズのADSP-SC5xx EZ-KIT評価用ボードとADSP-SC589 SHARCオーディオ・モジュールをサポートできます。
最新のYoctoビルド・フレームワークに基づいたADSP-SC5xxプロセッサ用Linuxにより、ユーザは、システムをADSP-SC5xx EZ-KITボード用に設計し、オペレーティング・システムとファイル・システムの両方をハードウェアおよびアプリケーションのニーズに合うよう迅速にカスタマイズできます。
本製品がサポートするオンチップ・ペリフェラルおよびEZ-KITが提供するペリフェラルには次のものが含まれます。
- 10/100イーサネット
- ギガビット・イーサネット
- USB(ホスト、ガジェット)
- CAN
- GPIO
- I2C
- Linkport
- MMC/SD
- RTC
- ロータリ・セレクタ
- SPI
- UART
次のハードウェア機能に対するサポートが追加されているため、アプリケーションの開発をより迅速に行うことができます。
- CPU周波数制御
- DMAの動作
- マルチコア通信(MCAPI)
- SHARC+コア制御(Remoteproc)
- フラッシュからのブート、SDカード、ネットワーク
資料
-
Yocto Linux Getting Started2020/08/03