MAX3905: MAX3905とULM Photonics製VCSELを使用したMOST車載トランスミッタ
要約
「Media-Oriented Systems Transport (MOST)」は、現在進展中の、車載マルチメディアネットワークの規格です。光ファイバをベースとした低コストのネットワークをオーディオ機器やビデオ機器にインタフェース接続することによって、乗客案内情報やエンターテイメントのネットワーク統合を実現しています。この考察では、MOSTトランスミッタに焦点を当てています。MOSTトランスミッタの重要な要件は、光出力における光変調振幅(OMA)と平均パワー(PAVE)です。これらは、「MOST Advanced Optical Physical Layer Specification Draft 0.9」に規定されています。