ホーム
資料ライブラリ
HFAN-08.0.1: Understanding Bonding Coordinates and Physical Die Size
left arrow 戻る: 資料ライブラリ

HFAN-08.0.1: Understanding Bonding Coordinates and Physical Die Size

PDFをダウンロード

要約

When calculating pad coordinates, there is often confusion between die size specified in the data sheet and the physical die size after it is cut from the wafer. The physical edge of the die is not a good reference for wire bonding because of slight inconsistencies of overall die dimensions. This application note will briefly discuss die dimensions, die orientation, bonding coordinates, and how to calculate the physical die size. The MAX3970 will be used as an example. Read full article.



関連コンテンツ

製品

MAX3266

新規設計には非推奨 Product Tooltip

1.25Gbps/2.5Gbps、+3V~+5.5V、LAN用、低ノイズトランスインピーダンスプリアンプ

right arrow

MAX3267

1.25Gbps/2.5Gbps、+3V~+5.5V、LAN用、低ノイズトランスインピーダンスプリアンプ

right arrow

MAX3271

+3.3V、2.5Gbps、低電力、トランスインピーダンスアンプ

right arrow

MAX3275

低ノイズ、ファイバチャネルトランスインピーダンスアンプ

right arrow

MAX3277

最終販売 Product Tooltip

低ノイズ、ファイバチャネルトランスインピーダンスアンプ

right arrow

MAX3864

新規設計には非推奨 Product Tooltip

2.5Gbps、+3V~+5.5V、広ダイナミックレンジトランスインピーダンスプリアンプ

right arrow

MAX3910

10.7Gbps、出力オフセット調整付き、リニアトランスインピーダンスアンプ

right arrow

MAX3970

10Gbps、3.3V、低電力トランスインピーダンスアンプ、RSSI付

right arrow
さらに表示 Arrow image

Modal title