TMCM-3215

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

Motion controller

  • Motion profile calculation in real-time (linear and sixPoint™ ramps)
  • On the fly alteration of motor parameters (e.g., position, velocity, acceleration)
  • Dedicated HOME + STOP switch inputs (internal pull-ups)
  • High performance microcontroller for overall system control and communication protocol handling

Bipolar stepper motor driver

  • Up to 256 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
  • stealthChop™ for quiet operation and smooth motion
  • dcStep™ feature for load dependent speed control
  • stallGuard2™ feature for stall detection
  • coolStep™ feature for reduced power consumption and heat dissipation

Mechanical data

  • Board size: 280mm x 100mm, overall height 21mm max. (incl. pcb but, without mating connectors and cables)
  • 12x M3 mounting holes (optional)

Interfaces

  • TMCM-3214: CAN + RS485
  • TMCM-3215: EtherCAT™
  • USB full speed (12Mbit/s) device interface (Micro-USB)
  • Differential encoder input per motor axis (3x)
  • HOME, STOP_L, STOP_R switch inputs with internal pull-ups per motor axis (3x)
  • 4 general purpose analog inputs (0..10V) or digital inputs (accept +24V signals)
  • 4 general purpose digital outputs (open-drain, 500mA each)

Software

  • TMCL™ remote (direct mode) and standalone operation with memory for up to 1024 TMCL commands
  • TMCM-3214: CANopen firmware available
  • TMCM-3215: CoE (CANopen over EtherCAT™) firmware available

Electrical data

  • Supply voltage: nom. +24V and +48V with +18V to +53V supply voltage operating range
  • Motor current: up to 6.5A RMS (programmable)
TMCM-3215
OBSOLETE PRODUCT
TMCM-3215 tmcm-3215_blockdiagram
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
TMCM-3215に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品