TMCM-111

製造中止

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

Electrical data

  • up to 2.8A coil current RMS (4.0A peak)
  • 7V to 28.5V motor supply voltage
  • supports two phase bipolar motors with 0.3A to 2.8A RMS coil current

PANdrive Motor data

  • The PANdrive motor is optimized for 2.8A RMS coil current to provide maximum torque at high velocities
  • 0.25Nm torque at 1200 RPM with a 24V supply
  • total length: 74mm for motor and electronics
  • holding torque 0.47Nm

Interface

  • RS232, RS485, I²C or CAN 2.0b host interface
  • Step-/Direction interface upon request
  • 2 inputs for reference and stop switches
  • 1 general purpose input and 1 output

Features

  • up to 64 times microstepping for high accuracy
  • high current for highly dynamic drive
  • memory for 2048 TMCL commands
  • automatic ramp generation in hardware
  • on the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
  • StallGuardTM for sensorless motor stall detection
  • full step frequencies up to 20kHz
  • dynamic current control
  • ADI TRINAMIC driver technology: No heat sink required, low power dissipation.

Software

  • stand-alone operation using TMCL or remote controlled operation
  • PC-based application development software TMCL-IDE included

Other

  • pluggable JST connectors
  • RoHS compliant latest from 1 July 2006
  • Size: 42x42mm² (2 stacked PCBs)
TMCM-111
OBSOLETE PRODUCT
TMCM-111-42_white_1cm_300dpi TMCM-111-42
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
モーター・ドライバおよびモーション・コントローラ・モジュール 1
TMCM-1140 新規設計に推奨 Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 28V, 2A, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

TMCM-111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品