TMCM-103

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

Highlights

  • Supply voltage: +24V DC (nominal)
  • Internal +5V DC switching regulator for logic + encoder supply
  • Motor current: up-to 2A RMS (programmable)
  • High-efficient operation, low power-dissipation (TMC249 stepper driver with external MOSFETs)
  • Integrated Protection
  • Motion profile calculation in real-time (TMC428 motion controller)
  • Up-to 64 microsteps
  • incremental encoder inputs (a/b/n) supporting differential and single ended encoder signals
  • Two general purpose inputs and two general purpose outputs
  • CAN (2.0B up-to 1Mbit/s) and RS-232 communication interfaces
  • ADI TRINAMIC TMCL interpreter (remote control and stand-alone operation)
  • Optional: CANopen (CiA 301 + CiA 402 (homing mode, profile position mode, velocity mode))
  • 8 dip switches for CANopen address setting
TMCM-103
OBSOLETE PRODUCT
TMCM-103_white_300dpi_small
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

ソフトウェア・マニュアル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

TMCM-103に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品