TMC8460

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Package: VFGG400, 17mmx17mm Very Fine Pitch Ball Grid Array, 0.8mm pitch
  • Trinamic Multi-Function and Control IO Block (MFCIO)
    • 8 Digital general purpose IO, individually configurable
    • Incremental encoder input (ABN), single ended
    • Step & direction output with internal step rate generator
    • 3-ch PWM block with configurable frequency, duty cycle, dead times
    • Generic SPI master interface with up to 4 slaves, e.g., to connect Trinamic ICs
    • Configurable IRQ and event signal
    • Configurable watchdog for outputs and inputs
    • Simple configuration via EEPROM or from MCU
  • Standard compliant EtherCAT Slave Controller register set with 2 MII ports, 6 FMMU, 6 Sync
  • Managers, Distributed clocks (64 bit), 16 Kbyte ESC RAM size
  • External I²C EEPROM
  • SPI Process Data Interface (PDI) with up to 30Mbit/s
  • SPI interface for Trinamic Multi-Function and Control IO Block (MFCIO) with up to 30Mbit/s
  • Optional Device Emulation mode
  • 16MHz CLK output, e.g., for MCU or Trinamic ICs or other peripherals
  • Operating voltages: 3V3 and 1V2
  • Industrial temperature range: -40°C to +100°C
TMC8460
OBSOLETE PRODUCT
tmc8460-bi TMC8460-V2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

TMC8460に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品