SW201S
製造中アナログ・スイッチ、航空宇宙、クワッド、SPST JFET
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$494.30
製品情報
- 通常、ロジック 0 入力で「ON」
- 静電放電破壊に対して高耐性
- ブレークビフォアメーク・スイッチングを確保:
tON よりも tOFF が短い - 低オン抵抗: 80 Ω(最大値)
- RON のマッチングを確保: 15 %(最大値)
- アナログ入力電圧での RON の変化が少ない: 5 %
- 大きなアナログ電流で動作: 10 mA(最小値)
- 高温で低リーク電流
- スイッチング速度を確保:
tON = 500 ns(最大値)、tOFF = 400 ns(最大値) - デジタル入力は TTL/CMOS 互換
- 両電源または単電源動作
SW201S は、4 個の独立した単極単投(SPST)アナログ・スイッチを内蔵しており、デジタル方式で個別に制御することができます。各 SW201S は、対応する入力がゼロのとき、ノーマル・クローズ(NC)になります。
バイポーラ素子とFET素子を適切に組み合わせて 1 個のモノリシック IC に集積することにより、CMOS 技術を使って製造した同様の回路製品よりも優れた性能特性と堅牢性を備えた製品になっています。
また、優れた電気的仕様によって、高い信頼性が補完されています。高温でオン抵抗を最小限に抑え、リーク電流を制御することにより、潜在的な誤差源を低減しています。スイッチング FET は、20 V を超えるアナログ信号範囲、および電源電圧が変動する状態で RON の変動を最小限に抑えます。また、正の単電源電圧で動作可能です。V+ = 36 V、V– = 0 V の場合、アナログ信号範囲はグラウンドから +32 V までとなります。
PNP ロジック入力は TTL/CMOS 互換です。ロジック入力電流がマイクロアンペア・レベルであるため、回路のファン・インが改善されています。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| SW2010803Q | 16-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| SW2010803Q | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| SW2010803Q | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| SW2010803Q | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| SW2010803Q | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| SW2010803Q | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| SW2010803Q | 製造中 | |
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| SW2010803Q | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
SW201Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める