Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX9672

製造中止

10-Bit, Programmable Gamma Reference Systems with MTP for TFT LCDs

10-Bit Programmable Gamma Reference Systems with External DAC Reference

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • DAC Reference Input
  • 12/14/16-Channel Gamma Correction, 10-Bit Resolution
  • VCOM Driver
  • Integrated MTP Memory
  • Programmable VCOM Limits
  • 200mA Peak Current on Gamma Channels
  • 600mA Peak Current on VCOM Channel

The MAX9672/MAX9673/MAX9674 output 12/14/16 voltage references for gamma correction in TFT LCDs and one voltage reference for VCOM. Each gamma reference voltage has its own 10-bit DAC and buffer to ensure a stable voltage. The VCOM reference voltage has its own 10-bit DAC and an amplifier to ensure a stable voltage when critical levels and patterns are displayed. The MAX9672/MAX9673 MAX9674 feature integrated multiple-time programmable (MTP) memory to store gamma and VCOM values on the chip, eliminating the need for external EEPROM. The MAX9672/MAX9673/MAX9674 support up to 300 write operations to the on-chip nonvolatile memory.

The gamma outputs can drive 200mA peak transient current and settle within 1µs. The VCOM output can provide 600mA peak transient current and also settles within 1µs. The analog supply voltage range extends from 9V to 20V, and the digital supply voltage range extends from 2.7V to 3.6V.

Gamma values and the VCOM value are programmed into registers through the I²C interface.

Applications

  • TFT LCDs

MAX9672
10-Bit, Programmable Gamma Reference Systems with MTP for TFT LCDs
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9672に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品