Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX873B
製造中低電力、低ドリフト、+2.5V/+5V/+10V高精度電圧リファレンス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.53
製品情報
- MAX873/MAX875/MAX876
- 出力:+2.5V/+5V/+10V
- 初期精度:±1.5mV/±2.0mV/±3.0mV (max)
- 温度係数:7ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:450µA (max)
- 低ノイズ:3.8µVP-P (typ @2.5V)
- 10mAをソースし、2mAをシンク
- 負荷レギュレーション:15ppm/mA (max)
- ラインレギュレーション:4ppm/V (max)
- 広い電源電圧範囲:+4.5V~+18V (MAX873)
- 温度に比例したTEMP出力
高精度2.5V、5V、および10VリファレンスのMAX873/MAX875/MAX876は優れた精度と大変低い消費電力を実現します。優れたラインおよび負荷レギュレーションと組み合わされた超低温度ドリフトによって広範囲の電気および環境条件での安定した動作が可能です。MAX873の動作は+4.5V電源で保証され、+5V ±10%電源で動作するシステムに最適な製品となっています。低い10Hz~1kHzノイズ—MAX873、MAX875、MAX876のそれぞれ3.8µVRMS (typ)、9µVRMS (typ)、および18µVRMS (typ)—によってこの製品は12ビットデータ収集システムに最適です。
TRIMピンによって、100kΩポテンショメータを使うだけで、±6%範囲でリファレンス電圧の調整が可能です。温度に比例した電圧出力が、温度補償回路、温度警告回路、およびその他アプリケーションのソースを提供します。
アプリケーション
- 12ビットADCおよびDAC
- デジタルマルチメータ
- 低電力試験装置
- ポータブルデータ収集システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX873AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX873AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX873BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX873BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX873AESA+ | 製造中 | |
| MAX873AESA+T | 製造中 | |
| MAX873BESA+ | 製造中 | |
| MAX873BESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX873AESA+T | 製造中 | |
| MAX873BESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX873Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める