Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX8069
製造中低電圧リファレンス
ICL8069と置き換わり、バンドギャップ原理を使った1.2V温度補償電圧リファレンスを備え、最低60µAまでの逆電流において優れた安定性と低ノイズを実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
製品情報
- 保証温度係数:25ppm/℃ (max)
- 低バイアス電流:60µA (min)
- 低ダイナミックインピーダンス
- 低逆電圧
- 低コスト
MAX8069は、1.2Vの温度補償型の電圧リファレンスです。このデバイスはバンドギャップの原理によって、最低60µAの逆電流で優れた安定性と低ノイズを実現します。また、MAX8069は発振のない優れた安定性も備えています。MAX8069は、ピン配列が同じのマキシムのICL8069の機能互換製品です。
アプリケーション
- アナログ-デジタルコンバータ
- デジタル-アナログコンバータ
- ポータブル機器
- スレッショルド検出器
- 電圧レギュレータ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8069ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX8069ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX8069ESA+ | 製造中 | |
| MAX8069ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX8069ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX8069に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める