MAX72463
SAS-SATA信号コンディショナ
シグナルインテグリティのリスクを排除
製品情報
- 8つの独立したPHYによって4つのSASまたはSATAポートをサポート
- DFE内蔵の適応型レシーバ
- スペクトラム拡散クロックのサポートを備えた低ジッタクロック/データ回復
- 0dB~9dBのデエンファシスとスルーレート制御を備えた400mV~1600mVのトランスミッタ振幅
- 実証済みのOOB伝送
- 15mm x 15mm、196ピンBGAパッケージ(ボールピッチ1mm)
信号コンディショナのMAX72463は、符号間干渉(ISI)をクリーンアップし、ジッタを低減して、FR4または銅ケーブルを介した6Gbps SASおよびSATA信号の到達距離を伸ばします。各8つのPHYは、完全適応型レシーバ、低ジッタクロック/データ回復、および高度に設定可能な400mV~1600mVのトランスミッタを備えています。送信振幅、デエンファシス、スルーレート、およびゼロクロッシングは、I²CまたはUARTを介して調整可能で、外付けのフラッシュメモリからロードすることもできます。送信設定は、観察されたトレーニングシーケンスに基づいてSASまたはSATA設定のリンク初期化の際に自動的に調整されます。
リンク条件に加え、MAX72463は、実証済みのOOB伝送、アイマッピングおよび監視、割込み出力、および10のGPIOも備えています。アイマッパーによって、アイモニタがリアルタイムでチャネルの劣化を検出しながら、内部アイマージンを表示することができます。SAS 2.1規格に準拠した光SASのサポートも内蔵しています。
1.5Gbps、3.0Gbps、および6Gbpsの信号レートが75MHzまたは150MHzのリファレンスクロックでサポートされています。MAX72463は、適正なレジスタ設定と適切な発振器周波数でXAUI、DDR-XAUIその他の高速信号を回復することができます。
アプリケーション
- 損失/ジッタが大きいチャネルでの6Gbps SASまたはSATA
- 15m以上の伝送距離用ケーブルI/Oカード
- RAIDおよびJBODエンクロージャ
- レガシーバックプレーン/ミッドプレーンを6Gbpsにアップグレード
最新のディスカッション
MAX72463に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める