MAX72044B

強化型Generation II 6.0Gbps 44-PHY SASエキスパンダ

業界で最も高度な6.0Gbps SASエキスパンダ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.5Gbps、3.0Gbps、および6.0Gbpsの44 PHY、自己設定SASエキスパンダ
  • ANSI T10 SAS-2.1/SASプロトコル層(SPL)準拠
  • デシジョンフィードバックイコライゼーション(DFE)を含む自動入力信号イコライゼーション
  • 複数の設定可能な出力ディエンファシスレベル
  • 複数の設定可能な出力電圧レベル
  • ローカル制御およびエキスパンダ、またはベンダ固有エンクロージャ管理機能用、組込みマルチコンテキストMIPS® 4KEc® 32ビットマイクロプロセッサ
  • 内蔵トレースバッファ
  • ECC保護された内部ユーザデータSRAM
  • 標準的なEJTAGプロセッサデバッグインタフェース
  • 他のマキシムのエンクロージャ管理プロセッサとコンパチブルなソフトウェア
  • 外部プログラムメモリ用、2つの動作モード:パラレルメモリとシリアルペリフェラルインタフェース(SPI™)メモリ
  • デュアル/クワッド I/O SPI対応オプションを備えた外部シリアルフラッシュメモリデバイスへのアクセス用SPIインタフェース
  • SPI周辺機器へのアクセス用、補助SPIポート(マニュアルアクセスのみ)
  • 複数チャネルをスヌープする内蔵PHY
  • 柔軟なSAS-2準拠、アドレスに基づくゾーニング
  • ルーティングテーブルを使用した宛先アドレスへの経路選択
  • SAS-2準拠テーブルツーテーブルルーティング
  • SMPおよびSSP仮想PHYターゲット/イニシエータ機能
  • 複数のアフィリエーション(PHYにつき1)に対応するSTP/SATAブリッジ機能
  • STPイニシエータ機能
  • SAS-2.1/SPL光リンクモード
  • SAS-2.1/SPLパワーマネージメント
  • トラステッドプラットフォームモジュール用LPCインタフェース
  • 制限のない可変ワイドポート機能
  • 拡張された自己診断機能および組み込み自己テスト(BIST)機能
  • マルチマスターI²Cインタフェース(I²C高速および10ビットデバイスID対応)
  • モデム制御を備えたマルチレートUART
  • Reduced Media-Independent Interface (RMII)を備えた10/100 Ethernetメディアアクセスコントローラ(MAC)
  • LED、ファンのタコメータやその他の機能用、汎用I/O (GPIO)が柔軟性を向上
  • クワッドSFF-8485シリアルI/O対応
  • アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)
  • ディジタル温度モニター
  • 75MHzまたは150MHzのLVTTL/LVPECLリファレンスクロック
  • 1.0V DC、1.8V DC、および3.3V DC外部電源
  • 低電力CMOS
  • ヒートスプレッダ付き、40mm x 40mm、1229ピンFCBGAパッケージ(1.0mmピンピッチ)
  • RoHS準拠パッケージ
MAX72044B
強化型Generation II 6.0Gbps 44-PHY SASエキスパンダ
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
MAX72044Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品