MAX72018C

強化型Generation II 6.0Gbps 18-PHY SASエキスパンダ

業界で最も高度な6.0Gbps SASエキスパンダ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.5Gbps、3.0Gbps、および6.0Gbps 18-PHY、自己構成SASエキスパンダ
  • ANSI T10 SAS-2.1/SASプロトコル層(SPL)準拠
  • 決定フィードバックイコライザ(DFE)内蔵、自動入力信号等化機能
  • 複数のプログラマブル出力デエンファシスレベル
  • 複数のプログラマブル出力電圧レベル
  • ローカル制御およびエキスパンダまたはベンダー固有のエンクロージャ管理機能用、マルチコンテキストMIPS® 4KEc® 32ビットマイクロプロセッサ内蔵
  • トレースバッファ内蔵
  • ECC保護ユーザーデータSRAM内蔵
  • 標準EJTAGプロセッサデバッグインタフェース
  • 他のマキシムのエンクロージャ管理プロセッサに対応するソフトウェア
  • 外付けプログラムメモリの2つの動作モード:パラレルメモリおよびシリアルペリフェラルインタフェース(SPI™)メモリ
  • SPIインタフェースによって、オプションのデュアル/クワッドI/O SPIサポートを備えた外付けシリアルフラッシュメモリデバイスにアクセス
  • 補助SPIポートによって、ペリフェラルSPIデバイスにアクセス(マニュアルアクセスのみ)
  • 複数のチャネルにPHYスヌーピング内蔵
  • フレキシブルなSAS-2準拠のアドレスベースゾーニング
  • 宛先アドレスに経路設定するテーブルをサポート
  • SAS-2テーブル-テーブル経路設定をサポート
  • SMPおよびデュアルSSP仮想PHYターゲット/イニシエータ機能
  • STP/SATAブリッジによって、複数のアフィリエーション(PHY当り1つ)をサポート
  • STPイニシエータ機能
  • SAS-2.1/SPL光リンクモード
  • SAS-2.1/SPLパワーマネージメント
  • トラステッドプラットフォームモジュール用のLPCインタフェース
  • 無制限の可変ワイドポート機能
  • 広範囲な診断および内蔵自己試験(BIST)機能
  • マルチマスターI²Cインタフェース:I²C高速および10ビットデバイスIDサポート
  • モデム制御を備えたマルチレートUART
  • Reduced Media-Independent Interface (RMII)内蔵、10/100イーサネットメディアアクセスコントローラ(MAC)
  • LED、ファン、タコメータ、およびその他の機能用のフレキシブルな汎用入力/出力(GPIO)
  • SFF-8485シリアルI/Oサポート
  • アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)
  • ディジタル温度モニタ
  • 75MHzまたは150MHz LVTTL/LVPECLリファレンスクロック
  • 外部電源:1.0V DC、1.8V DC、および3.3V DC
  • 低電力CMOS
  • ヒートスプレッダ内蔵、25mm x 25mmの492ピンFCBGAパッケージ(1.0mmピンピッチ)
  • RoHS準拠パッケージ
MAX72018C
強化型Generation II 6.0Gbps 18-PHY SASエキスパンダ
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
MAX72018Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品