MAX71314L
ZON M1L/M1単相電力メーターSoC
超低電力メーターモードを備えたクラス最高の計測
Viewing:
製品情報
- 1つのADCによって高精度の性能とコスト効率の良いソリューションを提供
- 最大5つの多重化入力をサポート
- Wh精度:0.1% (typ、全2000:1電流範囲)
- デュアルコアアーキテクチャによってシステム性能を向上
- 高レート計測処理用の専用32ビットDSPコア
- MAXQ30 32ビットRISC MPU、10 MIPS (10MHz時)
- 高集積製品機能と柔軟なペリフェラルによって広範なアプリケーションのニーズに対応
- 128KB (M1)または64KB (M1L)のフラッシュ、8KBのSRAM
- 電流トランスまたはシャントによる電流測定をサポート
- ハードウェア温度補償を備えたRTC
- 計測用デジタル温度補償
- ライン周波数範囲:45Hz~65Hz
- 位相補償(10)
- 4つのパルス出力
- LCDコントローラは最大39のセグメントドライバおよび最大6つのコモンプレーンをサポート
- 2つのPWMチャネル:周波数、デューティサイクル、およびランプ時間を設定可能
- 5つの汎用タイマー
- タッチスイッチ入力
- SPI (マスターおよびスレーブ)
- I2C (マスターおよびスレーブ)
- 3つのUART (1つは光エンコーダ内蔵)
- 小型64ピンLQFPパッケージによって基板スペースを節約
- 低電力動作によってバッテリ寿命を延長
- 中性線切断タンパー時にも計測モード動作が可能
- 標準測定モードの消費電流:5.6mA (3.3V時)
- 低電力測定モードの消費電流:1.6mA (typ、3.3V時)
- スリープモード電流:1.75µA (typ)
電力メーター用システムオンチップ(SoC)のZON™ M1L (MAX71313L)およびM1 (MAX71314L)は、要求の厳しい単相メーターアプリケーション用に2つの32ビットプロセッサを内蔵し、128KBまたは64KBのフラッシュ、8KBのRAM、およびシングルサイクル32 x 32 + 64乗算器を備えています。低電力メーターモードによって、中性線切断タンパー時にも計測が可能です。低電力の専用演算エンジン(CE)は高レート計測処理を行い、32ビットMAXQ30 MPUコアは通信とディスプレイ制御を含むその他のアプリケーション機能を処理します。
最新のディスカッション
MAX71314Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める