Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX6037C

製造中止

SOT23パッケージ、シャットダウン付き、低電力、固定および可変リファレンス

業界で最も低いドリフト、可変出力電圧リファレンス

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 可変VOUT:1.184V~5V
  • 固定出力:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、および4.096V
  • シャットダウン電流:500nA以下(max)
  • 温度係数(Aグレード):25ppm/℃ (max)
  • 初期精度:±0.2% (max) (Aグレード)
  • 低ドロップアウト電圧:100mV (max) (1mA負荷電流時)
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • シンク/ソース電流能力:5mA
  • 5ピンSOT23パッケージで提供
  • -40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作
MAX6037C
SOT23パッケージ、シャットダウン付き、低電力、固定および可変リファレンス
MAX6037:標準動作回路
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
電圧リファレンス 3
MAX6160 製造中 SOT23、低コスト、低ドロップアウト、3端子電圧リファレンス
MAX6025 製造中 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6066 製造中 高精度、超低消費電力、低ドロップアウト、高出力電流、SOT23電圧リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX6037
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

MAX6037Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品