Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6006B
製造中1µA、高精度シャント電圧リファレンス、SOT23
消費電流わずか1µAのSOT23電圧リファレンス!
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.71
Viewing:
製品情報
- 超低動作電流:1µA以下を保証
- パッケージ:小型3ピンSOT23
- 初期電圧精度:0.2%
- 温度係数:30ppm/℃ (max)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 出荷時トリミングの出力電圧:+1.25V、+2.048V、+2.5V、+3.0V
- 広動作範囲:1µA~2mA
- AEC-Q100 (MAX6008AEUR/V+のみ)
MAX6006~MAX6009は、省スペースおよび低電力アプリケーション用に最適の超低電力シャントリファレンスです。3ピンSOT23パッケージで提供されており、最小動作電流1µA以下が保証されています。これらのデバイスは温度係数が30ppm/℃以下と小さく、初期精度は0.2%よりも良好です。
MAX6006~MAX6009は出力電圧が+1.25V、+2.048V、+2.5Vおよび3Vで、それぞれ+1.25V、+2.048V、+2.5Vおよび+3.0Vのリファレンスを持っています。これらのデバイスは、ICL8069、LM385、LT1004およびLM4040リファレンスの低電力、高精度グレードアップ製品として使用できます。MAX6006~MAX6009には2つのグレードA、Bがあります。Aグレードは拡張温度範囲-40℃~+85℃にわたって温度係数が30ppm/℃、初期精度が0.2%となっています。Bグレードは温度係数が75ppm/℃、初期精度が0.5%です。+1.25VのMAX6006および+2.5VのMAX6008は8ピンSOパッケージで提供されているため、LT1004とLM285のプラグインアップグレード製品として使えます。
アプリケーション
- A/DおよびD/Aコンバータ
- バッテリ駆動アプリケーション
- ポータブル計器
- 高精度レギュレータ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6006BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6006BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6006BEUR+ | SOT_23 | ||
| MAX6006BEUR+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX6006BESA+ | 製造中 | |
| MAX6006BESA+T | 製造中 | |
|
1 30, 2018 - 1722F ASSEMBLY |
||
| MAX6006BESA+ | 製造中 | |
| MAX6006BESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6006BESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6006BEUR+ | 製造中 | |
| MAX6006BEUR+T | 製造中 | |
|
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6006BEUR+ | 製造中 | |
| MAX6006BEUR+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6006BEUR+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 電圧リファレンス 6 | ||
| MAX6001 | 製造中 | 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス |
| MAX6002 | 製造中 | 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス |
| MAX6003 | 製造中 | 低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス |
| MAX6101 | 製造中 | 低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス |
| MAX6102 | 製造中 | 低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス |
| MAX6103 | 製造中 | 低コスト、超低消費電力、低ドロップアウト、大出力電流、SOT23電圧リファレンス |
最新のディスカッション
MAX6006Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める