MAX5074

絶縁型IEEE 802.3af PDおよびテレコム電源アプリケーション用MOSFET内蔵パワーIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • クランプ付き、2スイッチ、パワーICによる高効率
  • リセット巻線不要
  • 最大出力:15W
  • 自動高電圧電源ターンオフ付バイアス電圧レギュレータ
  • 広い入力電圧範囲:11V~76V
  • 高電圧0.4ΩのパワーMOSFET内蔵
  • フィードフォワード電圧モード制御による高速入力トランジェント除去
  • プログラマブルなブラウンアウト低電圧ロックアウト
  • 温度過昇シャットダウン内蔵
  • プログラマブル障害インテグレーションによる無限短絡保護
  • 2次側同期整流用ルックアヘッド信号内蔵
  • 同期整流による効率:90%以上
  • 最高スイッチング周波数:500kHz
  • ハイパワー(1.74W)、小型実装面積、放熱効果の高い20ピンTSSOPパッケージ
MAX5074
絶縁型IEEE 802.3af PDおよびテレコム電源アプリケーション用MOSFET内蔵パワーIC
MAX5074:標準アプリケーション回路
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
MAX5074に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品