MAX4912

負信号処理機能付き、クワッドSPDTクリックレスオーディオスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最低VCC - 5.5Vまで歪みなしの負信号処理
  • 内蔵シャント抵抗によってクリック/ポップ音を低減
  • 高いPSRRによって電源ノイズを低減
  • 低オン抵抗:0.37Ω
  • チャネル間マッチング:0.1Ω
  • オン抵抗の平坦性:0.35Ω
  • 単一電源電圧:+1.8V~+5.5V
  • クロストーク:-80dB (20kHzにおいて)
  • オフアイソレーション:-90dB (20kHzにおいて)
  • 全高調波歪み:0.05%
  • イネーブル制御(MAX4911)
  • リーク電流:10nA
  • 消費電流:150nA
  • MAX4910/MAX4911/MAX4912はクワッド、単極/双投(SPDT)、クリックレスオーディオスイッチで、最低VCC - 5.5Vまでの信号を歪みなしで通すことが可能な負信号処理機能を搭載しています。これらのアナログスイッチは低オン抵抗、低消費電流を備え、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。

    MAX4910/MAX4911/MAX4912は、未接続時にノーマリオープン(NO)およびノーマリクローズ(NC)端子においてキャパシタンスを自動的に放電するシャント抵抗を内蔵しています。MAX4910/MAX4911はすべてのNOおよびNC端子にシャント抵抗を、MAX4912はすべてのNO、NC1、およびNC3端子にシャント抵抗を備えています。これらのシャント抵抗は、事前充電された各点の間でオーディオ信号を交換する際に発生するクリック/ポップ音を低減します。ブレークビフォメーク機能によって、ポップ音がさらに低減します。

    MAX4910/MAX4912は2つの制御ビットCB1およびCB2を使って、ペアでスイッチを制御します。MAX4911は4個の全スイッチを切り替える1つの制御ビットと、スイッチをハイインピーダンスモードに移行させるイネーブル端子アクティブローENを備えています。MAX4912は、事前充電スイッチングが不要なスイッチングアプリケーション用に、シャント抵抗がない2個の端子を備えています。

    MAX4910/MAX4911/MAX4912は小型16ピンTQFN-EP (3mm x 3mm)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • MP3プレーヤー
    • ノートブックコンピュータ
    • PDAおよびハンドヘルド機器

    MAX4912
    負信号処理機能付き、クワッドSPDTクリックレスオーディオスイッチ
    MAX4912 Functional Diagram MAX4910/MAX4911/MAX4912 Application Circuit MAX4910/MAX4912 Pin Configuration
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
    MAX4912に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品