MAX4854
発売前オーバレイル信号処理付き、7ΩクワッドSPSTスイッチ
Viewing:
製品情報
クワッド単極/単投(SPST)スイッチMAX4854は、+2V~+5.5Vの単一電源で動作し、電源レイルを超える信号を処理することができます。このスイッチは、7Ωの低オン抵抗と30pFのオン容量を持っているため、データ信号のスイッチングに最適です。オーバレイルアプリケーションにおいて、このデバイスでは、正の電源電圧を超える信号(最大5.5V)が歪みなくスイッチを通過します。
MAX4854は、省スペース、3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- USB切替
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4854H | 製造中 | クワッドSPST、広帯域、信号ライン保護スイッチ |
最新のディスカッション
MAX4854に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める