MAX4853H
オーバレイル信号処理可能、3.5Ω/7ΩのクワッドSPSTスイッチ
製品情報
- USB 2.0フルスピード(12Mbps)およびUSB 1.1の信号スイッチング
- VCCを超える信号をスイッチ
- 電源電圧範囲:+2V~+5.5V
- オン抵抗:3.5Ω/7Ω
- オン容量:30pF (7Ωスイッチの場合)
- -3dB帯域幅:150MHz
- 1.8Vロジックに対応
- 低消費電流
- 0.01µA (MAX4853)
- 5µA (MAX4851)
- 10µA (MAX4851H/MAX4853H)
- 低リーク電流:0.01nA
- 省スペース、3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージで提供
クワッド単極/単投(SPST)スイッチのMAX4851/MAX4851H/MAX4853/MAX4853Hファミリは、+2V~+5.5Vの単一電源で動作し、電源レイルを超える信号を処理することができます。これらのスイッチは、40pFのオン容量で3.5Ωの低オン抵抗、または30pFのオン容量で7Ωの低オン抵抗を持っているため、音声およびデータ信号のスイッチングに最適です。
MAX4851/MAX4851Hは、4つのSPSTスイッチで構成され、ヘッドフォン検出または消音/送信キー機能のために1つのコンパレータを備えています。MAX4853/MAX4853Hも4つのSPSTスイッチを備えていますが、コンパレータはありません。
オーバレイルアプリケーションの場合、これらのデバイスでは、パススルーまたはハイインピーダンスのいずれかを選択することができます。MAX4851/MAX4853では、正の電源電圧を超えても、信号(最大5.5V)は歪みなくスイッチを通過(パススルー)します。MAX4851H/MAX4853Hでは、入力信号が電源レイルを超えると、スイッチ入力はハイインピーダンスになります。
MAX4851/MAX4851H/MAX4853/MAX4853Hは、省スペース、3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- USB切替
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4850 | 製造中止 | オーバレイル信号操作付き、デュアルSPDTアナログスイッチ |
最新のディスカッション
MAX4853Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める