MAX4761
製造中広帯域幅、クワッドDPDTスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.11
Viewing:
製品情報
- USB 1.1およびUSB 2.0 (フルスピード12Mbps)信号スイッチングに準拠
- データおよびオーディオ信号のルーティングに最適
- 低容量のデータスイッチ
- スキュー:0.2ns以下
- -3dB帯域幅:150MHz (typ)
- チャネル間マッチング:0.2Ω (typ)
- オン抵抗平坦性:0.8Ω (typ)
- レイルトゥレイル信号処理可能
- 全高調波歪み(THD):0.03% (typ)
- 電源電圧範囲:+1.8V~+5.5V
- 1.8Vロジックスレッショルド付き低消費電流(MAX4760A/MAX4761A)
- 小型36ピンUCSP (3mm x 3mm)
- 36ピンTQFN (6mm x 6mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
アナログスイッチのMAX4760/MAX4760A/MAX4761/MAX4761A (DPDT)は、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。これらのスイッチは、高速データスイッチングアプリケーション用として54pF (typ)の低容量特性を備えています。
MAX4760/MAX4760Aはクワッドの双極/双投(DPDT)スイッチで、MAX4761/MAX4761Aはオクタルの単極/双投(SPDT)スイッチです。これらの製品はオーディオおよびデータ信号をルーティングするために8つの2.0Ω (typ)オン抵抗を持つ、低容量スイッチを備えています。MAX4760/MAX4760Aは4つのロジック入力を持ち、スイッチをペア単位で制御します。MAX4761/MAX4761Aは1つのロジック制御入力と、スイッチをディセーブルするイネーブル入力(アクティブローEN)を備えています。
MAX4760/MAX4760A/MAX4761/MAX4761Aは、小型36ピン(6mm x 6mm) TQFNと36ピン(3mm x 3mm)チップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA/ハンドヘルド機器
- USB信号スイッチング
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4761ETX+ | LFCSP | ||
| MAX4761ETX+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4761ETX+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。