MAX4758
製造中クワッドDPDTオーディオ/データスイッチ、UCSP/QFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.26
Viewing:
製品情報
- データとオーディオ信号のルーティング
- 低オン抵抗(0.5Ω)オーディオスイッチ
- オン抵抗の平坦性:0.2Ω
- チャネル間マッチング:0.1Ω
- 低容量(25pF)データスイッチ(MAX4759)
- スキュー(MAX4759):0.2ns
- THD:0.03%
- 電源電圧範囲:+1.8V~+5.5V
- レイルトゥレイルの信号処理
- 小型36ピンUCSP (3mm x 3mm)
- 36ピンTQFN (6mm x 6mm)
双極/双投(DPDT)クワッドアナログスイッチのMAX4758/MAX4759は、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。これらのスイッチは、オーディオスイッチ用の0.5Ω低オン抵抗と、データスイッチ用の25pF低容量が特長です。
MAX4758は、オーディオ信号を切り替えるための8つの0.5Ωオン抵抗スイッチを内蔵しています。MAX4759は、オーディオ信号をルーティングするための4つの0.5Ωオン抵抗スイッチと、データ信号をルーティングするための4つの25pF容量スイッチを内蔵しています。MAX4758/MAX4759には、ペアでスイッチを制御するための4つのロジック入力があります。
MAX4758/MAX4759は、小型36ピンTQFN (6mm x 6mm)と36ピンチップスケールパッケージ(UCSP™) (3mm x 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA/ハンドヘルド機器
- スピーカ/ヘッドセットの切替
- USB信号スイッチング
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4758ETX+ | LFCSP | ||
| MAX4758ETX+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4758に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める