MAX4747
製造中50Ω、低電圧、クワッドSPST/デュアルSPDTアナログスイッチ、WLP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
Viewing:
製品情報
- 2mm x 2mm WLP
- Guaranteed On-Resistance (RON)
- 25Ω (max) at +5V
- 50Ω (max) at +3V
- On-Resistance Matching
- 3Ω (max) at +5V
- 3.5Ω (max) at +3V
- Guaranteed < 0.1nA Leakage Current at TA = +25°C
- Single-Supply Operation from +2.0V to +11V
- TTL/CMOS-Logic Compatible
- -84dB Crosstalk (1MHz)
- -72dB Off-Isolation (1MHz)
- Low Power Consumption: 0.5nW (typ)
- Rail-to-Rail Signal Handling
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- 通信回路
- 血糖値メータ
- 低電圧データ収集システム
- PDA
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4747EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX4747EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4747に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める