MAX4743
製造中0.8Ω、低電圧、単一電源、デュアルSPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.28
Viewing:
製品情報
- Low RON:
- 0.8Ω max (+3V Supply)
- 2.5Ω max (+1.8V Supply)
- 0.18Ω max RON Flatness (+3V Supply)
- +1.6V to +3.6V Single-Supply Operation
- Available in SOT23 and µMAX Packages
- High-Current Handling Capacity (150mA continuous)
- 1.8V CMOS Logic Compatible (+3V Supply)
- Fast Switching: tON = 24ns, tOFF = 16ns
アプリケーション
- オーディオおよびビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- 通信回路
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集システム
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4743EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4743EKA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4743EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4743EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4743EKA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4743EUA+ | 製造中 | |
| MAX4743EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4743に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める