MAX4740H
製造中クワッドSPDTオーディオスイッチ
ST Microelectronics社クワッドSPDTアナログスイッチSTG3699とピンコンパチブル
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.34
製品情報
- 低オン抵抗:0.61Ω (typ)
- チャネル間マッチング:0.06Ω (typ)
- オン抵抗の平坦性:0.32Ω (typ)
- 単一電源電圧:1.6V~5.5V
- 高いPSRRによって電源ノイズを低減(-60dB typ)
- 全高調波歪み:0.08%
- クロストーク:-68dB (100kHzにおいて)
- オフアイソレーション:-64dB (typ) (100kHzにおいて)
- 低消費電流:0.3µA (typ)
- 低リーク電流:0.1µA (typ)
- ST Micro STG3699とピンコンパチブル
- 16ピンTQFN (3mm x 3mm)、および超薄型16ピンQFN (2.5mm x 2.5mm)パッケージ
MAX4740/MAX4740Hは低オン抵抗(0.61Ω typ)のアナログスイッチで、1.6V~5.5Vの単一電源で動作します。MAX4740/MAX4740Hはクワッド、単極/双投(SPDT)スイッチで、オーディオ信号を通過させるように設定されています。MAX4740/MAX4740Hは、ST Microelectronics社のクワッドSPDTのSTG3699アナログスイッチとピンコンパチブルな製品です。
MAX4740はクワッドSPDTスイッチで、MAX4740Hはハイインピーダンスモードに移行可能なクワッドSPDTスイッチです。スイッチングロジックは、2つの制御ビット(CB1およびCB2)で制御されます。また、MAX4740/MAX4740Hは、低オン抵抗マッチング(0.06Ω)と、バッテリ寿命を延ばす低電源電流(0.3µA)を特長とします。
MAX4740/MAX4740Hは3mm x 3mmの小型16ピンTQFN-EP、および2.5mm x 2.5mmの超薄型16ピンQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4740ETE+ | LFCSP | ||
| MAX4740ETE+T | LFCSP | ||
| MAX4740EVE+T | LFCSP | ||
| MAX4740HETE+ | LFCSP | ||
| MAX4740HETE+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX4740ETE+ | 製造中 | |
| MAX4740HETE+ | 製造中 | |
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX4740ETE+ | 製造中 | |
| MAX4740ETE+T | 製造中 | |
| MAX4740EVE+T | 製造中 | |
| MAX4740HETE+ | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX4740ETE+ | 製造中 | |
| MAX4740ETE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4740ETE+ | 製造中 | |
| MAX4740ETE+T | 製造中 | |
| MAX4740HETE+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4740ETE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4910 | 製造中 | 負信号処理機能付き、クワッドSPDTクリックレスオーディオスイッチ |
最新のディスカッション
MAX4740Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める