MAX4702
製造中低電圧、デュアルDPDT/クワッドSPDTアナログスイッチ、QFN
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品情報
- 3mm x 3mm および4mm x 4mmの16ピンTQFNパッケージ
- 保証オン抵抗:
- 75Ω (max) (+3V電源)
- 40Ω (max) (+5V電源)
- 保証チャネル間マッチング:
- 4Ω (max)
- 信号範囲に対する保証平坦性:
- 12Ω (max)
- 全温度範囲での低リーク電流:
- 1nA (max) (+85℃にて)
- 高速スイッチング:tON = 35ns、tOFF = 20ns
- ブレークビフォアメークを保証
- +1.8V~+5.5V単一電源動作
- レイルトゥレイル信号処理
- -3dB帯域幅:250MHz
- 低クロストーク:-79dB (1MHz)
- 高オフアイソレーション:-76dB (1MHz)
MAX4699/MAX4701/MAX4702は、低電圧、単一電源CMOSアナログスイッチです。MAX4699/MAX4701は、2個の単極/双投(SPDT)スイッチの各々を制御する2つの制御入力を備えたデュアル双極/双投(DPDT)スイッチです。MAX4702は、1つの制御入力と1つの低電圧デジタルロジック電源を備えたクワッドSPDTスイッチです。
これらのデバイスは、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。MAX4999/MAX4701/MAX4702は、+2.7Vの電源から給電する場合、オン抵抗(RON)が75Ωで、RONの平坦性が12Ω (max)、チャネル間のマッチングが最大4Ωです。各スイッチは、レイルトゥレイル信号処理、tON = 35ns、tOFF = 20nsの高速スイッチング、および最大1nAのリーク電流を特長としています。
MAX4699/MAX4701のデジタル入力は、+3Vの電源から給電する場合、1.8Vロジックとコンパチブルです。MAX4702のデジタル入力は、1.5Vのロジック電源から給電する場合、スレッショルドが1.0Vです。
MAX4699は、省スペース16ピン4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供されます。MAX4701/MAX4702は、省スペース16ピン3mm x 3mmのTQFNおよび16ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 通信回路
- モデム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4702ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX4702ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX4702EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4702EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX4702ETE+ | 製造中 | |
| MAX4702ETE+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX4702ETE+ | 製造中 | |
|
10 22, 2020 - 2054A ASSEMBLY |
||
| MAX4702ETE+ | 製造中 | |
| MAX4702ETE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4702ETE+ | 製造中 | |
| MAX4702ETE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4702ETE+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX4702EUE+ | 製造中 | |
| MAX4702EUE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4702EUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4702に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める