MAX4686

製造中止

2.5Ω、低電圧、SPST/SPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ

2.5Ω、低電圧SPST/SPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • パッケージ:6バンプ、0.5mmピッチ、UCSP
  • RON
    • 2.5Ω (max) (+3V電源)
    • 10Ω (max) (+1.8V電源)
  • チャネル間RONマッチング:0.4Ω (max)
  • 信号範囲におけるRON平坦性:1Ω (max)
  • 全温度範囲において低リーク電流
    • TA = +25℃で0.5nA (max)
  • 高速スイッチング:tON = 30ns、tOFF = 12ns
  • ブレーク・ビフォ・メイクを保証(MAX4688)
  • 電源動作:+1.8V~+5.5V単一
  • レイルトゥレイル信号処理
  • 低クロストーク:-95dB (100kHz)
  • 高オフアイソレーション:-90dB (100kHz)
  • ロジックコンパチビリティ:1.8V
MAX4686
2.5Ω、低電圧、SPST/SPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ
MAX4686、MAX4687、MAX4688:ピン配置
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 6
MAX4626 製造中 0.5Ω、低電圧、単一電源、SPSTアナログスイッチ
MAX4627 製造中 0.5Ω、低電圧、単一電源、SPSTアナログスイッチ
MAX4624 製造中 1Ω、低電圧、単一電源、SPDTアナログスイッチ
MAX4644 製造中 高速、低電圧、4Ω、デュアル、SPDT、CMOSアナログスイッチ
MAX4544 製造中 低電圧、単一電源、デュアル、SPST/SPDTアナログスイッチ
MAX4599 製造中 低電圧、単一電源、SPDTアナログスイッチ、SC70
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4686に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品