MAX4662
製造中2.5Ω、クワッド、SPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.87
製品情報
- 低オン抵抗:2.5Ω、max
- チャネル間の保証RONマッチング:0.5Ω、max
- 指定信号範囲でのRON平坦性の保証:0.5Ω、max
- レイルトゥレイル信号処理
- ブレーク・ビフォ・メイクの保証(MAX4663)
- ESD耐圧:2000V、min (3015.7法)
- 単一電源動作:+4.5V~+36V
- デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSコンパチブル制御入力
MAX4661/MAX4662/MAX4663は、2.5Ω (max)の低オン抵抗を特長とするクワッドアナログスイッチです。スイッチ間のオン抵抗は0.5Ω (max)にマッチングされ、指定された信号範囲では平坦(0.5Ω、max)になります。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を処理でき、オフリーク電流はTA = +85℃で僅か5nA (max)です。これらのアナログスイッチは低歪のアプリケーションに理想的で、自動テスト機器または電流スイッチングの必要とされるアプリケーションにおいて、機械リレーよりも望ましいソリューションを提供します。また、消費電力、ボード面積が小さく、機械リレーよりも高い信頼性を誇ります。
MAX4661には4つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあり、MAX4662には4つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。MAX4663には2つのNCおよび2つのNOスイッチがあり、ブレーク・ビフォ・メイクのスイッチングを保証します。
これらの製品は、+4.5V~+36Vの単一電源または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。全電圧範囲にわたる操作を行う場合は、個別のロジック電源端子によりTTC/CMOSロジックコンパチビティリティが保証されます。
アプリケーション
- ADCシステム
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- 通信システム
- データ収集
- PBX/PABXシステム
- リードリレーの代替
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4662CAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4662CAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4662CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4662CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX4662CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX4662EAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4662EAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4662EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX4662EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4662CAE+ | 製造中 | |
| MAX4662CAE+T | 製造中 | |
| MAX4662CPE+ | 製造中 | |
| MAX4662CWE+ | 製造中 | |
| MAX4662CWE+T | 製造中 | |
| MAX4662EAE+ | 製造中 | |
| MAX4662EAE+T | 製造中 | |
| MAX4662EWE+ | 製造中 | |
| MAX4662EWE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4662CAE+T | 製造中 | |
| MAX4662EAE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4662CWE+T | 製造中 | |
| MAX4662EWE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4662
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX4662に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める