MAX4580
製造中1.25Ω、デュアルSPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.93
製品情報
- 低オン抵抗:1.25Ω (max)
- チャネル間の保証RONマッチング:0.25Ω (max)
- 全信号範囲のRON平坦性:0.3Ω (max)
- レイルトゥレイル信号に対応
- ESD保護保証:2kV以上(3015.7法)
- 単一電源動作:+4.5V~+36V
- デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSコンパチブルの制御入力
MAX4580/MAX4590/MAX4600は、1.25Ω (max)の低オン抵抗デュアルアナログスイッチです。オン抵抗はスイッチ間で0.25Ω (max)にマッチングされており、全信号範囲にわたって平坦(0.3Ω max)です。各スイッチは、レイルトゥレイルアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流は、+85℃で僅か2.5nAとなっています。これらのアナログスイッチは低歪みアプリケーションに最適であるだけでなく、自動試験機器あるいは電流スイッチングを必要とするアプリケーションにおいて機械的リレーよりも好適な解決法となっています。機械的リレーに比べて必要な電力が小さい上、ボードスペースが小さく、信頼性も高くなっています。
MAX4580は2つのNC (ノーマリクローズ)スイッチ、MAX4590は2つのNO (ノーマリオープン)スイッチ、MAX4600は1つのNC (ノーマリクローズ)および1つのNO (ノーマリオープン)スイッチを備えています。
これらのスイッチは、+4.5V~+36Vの単一電源または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。+12V単一電源または±15Vデュアル電源を使用した場合、全てのディジタル入力はロジックスレッショルドが+0.8Vおよび+2.4Vとなり、TTL/CMOSロジックとのコンパチビリティが保証されます。
アプリケーション
- 通信システム
- PBX/PABXシステム
- リードリレーの代替
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4580CAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4580CAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4580CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX4580CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX4580EAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX4580EAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4580に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める