MAX4555
製造中フォース/センススイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.11
製品情報
- フォース信号経路(±15V電源):6Ω
- フォース信号マッチング(±15V電源):1Ω
- センスガード信号経路(±15V電源):60Ω
- センスガード信号マッチング(±15V電源):8Ω
- レイルトゥレイル信号処理
- ブレーク・ビフォ・メークスイッチング(MAX4556)
- tONおよびtOFF = 275ns (±15V電源)
- 低消費電流:1µA
- ESD耐圧:2kV以上(3015.7法により)
- TTL/CMOSコンパチブル入力
MAX4554/MAX4555/MAX4556は、自動試験機器(ATE)のケルビン検出用のフォース/センススイッチとして構成されたCMOSアナログICです。いずれも電流を強制的に流すための大電流低抵抗スイッチと電圧検出またはガード信号スイッチング用の高抵抗スイッチを備えています。MAX4554は、2つのフォーススイッチ、2つのセンススイッチおよび2つのガードスイッチを2つの三極/単投(3PST)ノーマリオープン(NO)スイッチという構成で備えています。MAX4555は4つの独立した単極/単投(SPST)ノーマリクローズ(NC)スイッチ、2つのフォーススイッチおよび2つのセンススイッチを備えています。MAX4556は3つの独立した単極/双投(SPDT)スイッチを備えており、そのうち1つがフォーススイッチ、2つがセンススイッチとなっています。
これらのデバイスは+9V~+40Vの単一電源または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。オン抵抗(6Ω、max)のスイッチ間マッチングは1Ω (max)です。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流は+25℃で僅か0.25nA、+85℃で2.5nAです。MAX4554は+20Vおよび-10V動作用として完全に対応します。
全てのディジタル入力は+0.8Vおよび+2.4Vのロジックスレッショルドを備えており、TTLおよびCMOSロジックの両方に対してコンパチブルです。
アプリケーション
- ループバック付ADSL
- 自動試験装置(ATE)
- 自動キャリブレーション回路
- キャリブレータ
- 高精度電源
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4555CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4555CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4555CSE+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める