MAX4547
製造中クワッド/デュアル、低電圧、双方向性RFビデオスイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品情報
- 低50Ω挿入損失:-1dB (100MHz)
- 高50Ωオフアイソレーション:-80dB (10MHz)
- 低50Ωクロストーク:-80dB (10MHz)
- -3dB信号帯域幅:DC~300MHz
- 信号経路抵抗:20Ω (±5V電源)
- 信号経路抵抗マッチング:1Ω (±5V電源)
- 信号経路抵抗平坦性:0.5Ω (±5V電源)
- ±2.7V~±6Vデュアル電源
- +2.7V~+12V単一電源
- 低消費電力:1µW以下
- レイルトゥレイルの双方向信号に対応
- 工業標準DG540、DG542、DG643とピンコンパチブル
- ESD保護:2kV以上(3015.7法)
- TTL/CMOSコンパチブル入力(単一+5Vまたは±5V電源)
MAX4545/MAX4546/MAX4547は、50Ωおよび75Ω機器においてDC~300MHzのRFおよびビデオ信号をスイッチングするために設計された低電圧T型スイッチです。MAX4545は4つのノーマリオープン単極/単投(SPST)スイッチ、MAX4546は2つのデュアルSPSTスイッチ(1つはノーマリオープン、1つはノーマリクローズ)、MAX4547は2つの単極/双投(SPDT)スイッチです。
各スイッチはT型構成になっているため、10MHzで-80dBの優れた高周波オフアイソレーションおよびクロストーク性能になっています。これらの素子は、双方向でレイルトゥレイルアナログ信号を扱うことができます。オン抵抗は20Ω (max)、スイッチ間のマッチングが1Ω (max)で、平坦性は全信号範囲で0.5Ω (max)です(±5V電源動作時)。オフリーク電流は+25℃で5nA以下、+85℃で50nAとなっています。
これらのCMOSスイッチは、±2.7V~±6Vのデュアル電源または+2.7V~+12Vの単一電源で動作します。全てのディジタル入力はロジックスレッショルドが0.8V/2.4Vであるため、±5Vまたは単一+5V電源動作時にTTLおよびCMOSロジックコンパチブルです。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 高速データ収集
- ネットワーキング
- RF切替
- 試験装置
- ビデオ信号ルーティング
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4547CEE+ | QSOP | ||
| MAX4547CEE+T | QSOP | ||
| MAX4547CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4547CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4547EEE+ | QSOP | ||
| MAX4547EEE+T | QSOP | ||
| MAX4547ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4547ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX4547CEE+ | 製造中 | |
| MAX4547CEE+T | 製造中 | |
| MAX4547CSE+ | 製造中 | |
| MAX4547CSE+T | 製造中 | |
| MAX4547EEE+ | 製造中 | |
| MAX4547EEE+T | 製造中 | |
| MAX4547ESE+ | 製造中 | |
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX4547CEE+ | 製造中 | |
| MAX4547CEE+T | 製造中 | |
| MAX4547EEE+ | 製造中 | |
| MAX4547EEE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4547EEE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4547ESE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4547に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める