MAX4542
製造中低電圧、単一電源、デュアル、SPST/SPDTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
製品情報
- 低RON:60Ω、max (33Ω、 typ)
- チャネル間のRONマッチング:2Ω、max
- RON平坦性:6Ω、max
- 保証チャージインジェクション:5pC、max
- 単一電源動作:+2.7V~+12V
- 低消費電力:< 5µW
- 全温度範囲で低リーク電流:+85℃で10nA、max
- 高速スイッチング:tON = 35ns、tOFF = 25ns
- ブレーク・ビフォ・メーク動作保証(MAX4543/MAX4544のみ)
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- MAX323/MAX324/MAX325とピンコンパチブル
- 8ピンSOT23 (MAX4541/MAX4542/MAX4543)
- 6ピンSOT23 (MAX4544)
MAX4541~MAX4544は、+2.7V~+12Vの単一電源で動作する高精度デュアルアナログスイッチです。消費電力が5µWと小さいため、バッテリ駆動機器に最適です。これらのスイッチはリーク電流が100pA (max)と小さく、高速スイッチング(tON = 150ns max、tOFF = 100ns max)になっています。
MAX4541~MAX4544は、+5V電源動作時にはチャネルマッチングが2Ω (max)、最大オン抵抗(RON)が60ΩおよびRONの平坦性が6Ω (max)となっています。
チャージインジェクションは5pC (max)で、最低2000VのESD保護(3015.7法)機能を備えています。
MAX4541/MAX4542/MAX4543はデュアル単極/単投(SPST)、MAX4544は単極/双投(SPDT)です。MAX4541は2つのノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX4542は2つのノーマリクローズ(NC)スイッチです。MAX4543はNOとNCが1つずつの構成になっており、SPDTとして使用することもできます。MAX4544はSPDTです。MAX4541/MAX4542/MAX4543は小型の8ピンSOT23および8ピンTDFNパッケージ、MAX4544は6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- +3V、+5V、DACおよびADC
- オーディオおよびビデオ切替
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- ページャ
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
- 超音波
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4542EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4542EKA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4542ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4542ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4542EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4542EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX4542EKA+ | 製造中 | |
| MAX4542EKA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4542EKA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4542ESA+ | 製造中 | |
| MAX4542ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4542ESA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4542EUA+ | 製造中 | |
| MAX4542EUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4542EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX4542に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める