MAX4538
製造中クワッド、低電圧、SPSTアナログスイッチ、イネーブル付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.78
製品情報
- 74HC4316とピンコンパチブル
- 電源:
- ±2V~±6Vのデュアル電源
- +2.0V~+12Vの単一電源
- 4個の独立制御のSPSTスイッチコモンイネーブル付
- 100Ωの信号経路(±5Vデュアル電源)
- 200Ωの信号経路(+4.5V単一電源)
- レイルトゥレイル内の信号電圧
- tONおよびtOFF = 100nsおよび80ns (±4.5V電源)
- 低消費電力:1µW以下
- ESD保護:2kV以上(3015.7法)
- ロジック入力:TTL/CMOSコンパチブル
- 小型パッケージ:PDIP、QSOP、ナローSO
MAX4536/MAX4537/MAX4538は、コモンイネーブルピン付き、クワッド、低電圧の単極/単投(SPST)アナログスイッチです。これらの製品は、工業標準の74HC4316とピンコンパチブルになっています。MAX4536は、4個のノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX4537は4個のノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。MAX4538は、NOスイッチを2個、NCスイッチを2個備えています。
これらのスイッチは、+2V~+12Vの単一電源または±2V~±6Vのデュアル電源で動作します。オン抵抗は200Ω (max)でスイッチ間マッチングは4Ω (max)、平坦性は全信号範囲で10Ω (max)です。各スイッチは、レイルトゥレイル内のアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流は、+25℃で僅か1nA、+85℃で10nAとなっています。
ディジタル入力は全て0.8V~2.4Vのロジックスレッショルドを備えているため、±5Vデュアル電源または+5V単一電源を使用した場合にTTL/CMOSロジックコンパチブルです。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- バッテリ駆動アプリケーション
- 低電圧データ収集
- ネットワーキング
- ポータブル機器
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4538ESE+ | SOIC_N | ||
| MAX4538ESE+T | SOIC_N |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4538に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める