MAX4528
製造中低電圧、位相反転アナログスイッチ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.36
Viewing:
製品情報
- チャージインジェクション:5pC (max)
- ±5V電源における信号パス:110Ω
- レイルトゥレイル信号対応
- ±5V電源における遷移時間:100ns以下
- 消費電流:1.0µA (max)
- 3015.7法準拠ESD保護:2kV以上
- TTL/CMOSコンパチブル入力
- 小型パッケージ:8ピンSO、DIPおよびµMAX®
MAX4528は、チョッパアンプなどの高速アプリケーション用に最適化された、位相反転スイッチとして構成した低電圧CMOSアナログICです。このデバイスは、単一電源+2.7V~+12Vまたはデュアル電源±2.7V~±6Vで動作します。
オン抵抗(110Ω max)は、スイッチ間で7Ω (max)にマッチングされています。各スイッチでは、レイルトゥレイルアナログ信号を扱うことができます。リーク電流は+25℃で僅か0.5nA、+85℃で20nAとなっています。全ディジタル入力のロジックスレッショルドは0.8V~2.4Vになっているため、TTLおよびCMOSロジックにコンパチブルです。
さらに高い電圧における動作に関しては、MAX4526/MAX4527データシートをご覧ください。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バランスト変調器/復調器
- チョッパ安定型アンプ
- データ収集
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4528C/D | DIE | ||
| MAX4528CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4528CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4528CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4528CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4528CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4528ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4528ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4528EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4528CSA+ | 製造中 | |
| MAX4528CSA+T | 製造中 | |
| MAX4528ESA+ | 製造中 | |
| MAX4528ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4528CSA+T | 製造中 | |
| MAX4528ESA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4528CUA+ | 製造中 | |
| MAX4528CUA+T | 製造中 | |
| MAX4528EUA+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4528CUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4528に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める