MAX4521
製造中クワッド、低電圧、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.70
製品情報
- +2V~+12Vの単一電源
±2V~±6Vのデュアル電源 - 100Ωの信号経路(±5V電源)
- 低消費電力:1µW以下
- 独立に制御された4個のSPSTスイッチ
- レイルトゥレイル内の信号電圧
- 工業標準のDG211/DG212/DG213とピンコンパチブル
- ESD保護:2kV以上(3015.7法)
- TTL/CMOSコンパチブル入力(±5Vまたは+5V単一電源)
MAX4521/MAX4522/MAX4523は、クワッド低電圧単極/単投(SPST)アナログスイッチです。オン抵抗は100Ω (max)でスイッチ間マッチングは4Ω (max)となっており、平坦性は全信号範囲で12Ω (max)です。各スイッチは、レイルトゥレイル内のアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流は、+25℃で僅か1nA、+85℃で10nAとなっています。
MAX4521は4つのノーマリクローズ(NC)スイッチ、MAX4522は4つのノーマリオープン(NO)スイッチを備えています。MAX4523はNOスイッチを2つ、NCスイッチを2つ備えています。
これらのCMOSスイッチは、±2V~±6Vのデュアル電源または+2V~+12Vの単一電源で動作します。また、いずれも+2.7V電源動作時の仕様が完全に定められています。
ディジタル入力は全て+0.8V~+2.4Vのロジックスレッショルドを備えているため、±5V電源または+5V単一電源を使用した場合にTTL/CMOSロジックコンパチブルです。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- ネットワーキング
- 試験装置
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4521CEE+ | QSOP | ||
| MAX4521CEE+T | QSOP | ||
| MAX4521CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4521CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4521CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4521CUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4521CUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4521EEE+ | QSOP | ||
| MAX4521EEE+T | QSOP | ||
| MAX4521ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4521ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4521EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4521EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4521に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める