MAX4066A

製造中

低コスト、低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 74HC4066とピンコンパチブル
  • オン抵抗:
    • 170Ω、max (3V電源)を保証
    • 45Ω、max (12V電源)を保証
  • チャネル間マッチング:
    • 4Ω、 max (MAX4066)を保証
    • 2Ω、max (MAX4066A)を保証
  • 低リーク電流:
    • +25℃で1nA (MAX4066)を保証
    • +25℃で100pA (MAX4066A)を保証
  • 単一電源動作:+2.0V~+16V
  • 信号範囲:V+~GND
  • TTL/CMOSロジックコンパチブル
  • 低消費電力:0.5µW
  • 低クロストーク:-86dB
  • 低オフアイソレーション:-58dB
  • 低歪み:0.03%
  • 広帯域幅:100MHz以上
MAX4066A
低コスト、低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
MAX4066、MAX4066A:ピン配置
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 6
MAX4610 新規設計には非推奨 低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
MAX4611 製造中 低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
MAX4612 製造中 低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
MAX4614 最終販売 低電圧、高速、クワッド、SPST CMOSアナログスイッチ
MAX4615 最終販売 低電圧、高速、クワッド、SPST CMOSアナログスイッチ
MAX4616 最終販売 低電圧、高速、クワッド、SPST CMOSアナログスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX4066A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

MAX4066Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品