MAX4066
製造中低コスト、低電圧、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.67
製品情報
- 74HC4066とピンコンパチブル
- オン抵抗:
- 170Ω、max (3V電源)を保証
- 45Ω、max (12V電源)を保証
- チャネル間マッチング:
- 4Ω、 max (MAX4066)を保証
- 2Ω、max (MAX4066A)を保証
- 低リーク電流:
- +25℃で1nA (MAX4066)を保証
- +25℃で100pA (MAX4066A)を保証
- 単一電源動作:+2.0V~+16V
- 信号範囲:V+~GND
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 低消費電力:0.5µW
- 低クロストーク:-86dB
- 低オフアイソレーション:-58dB
- 低歪み:0.03%
- 広帯域幅:100MHz以上
MAX4066/MAX4066Aは、工業標準のデバイスよりも優れた性能を提供するクワッドSPST、CMOSアナログスイッチです。これらの新製品は+2.0V~+16Vの範囲で動作することが保証されており、3V、5Vおよび12Vの仕様で提供されています。どちらも45Ωのオン抵抗、2Ω (12V)のチャネル間マッチング、および全信号範囲で4Ωの平坦性という特性を備えています。
どちらもTTL/CMOS入力レベルによって制御され、両方向性スイッチまたはマルチプレクサ/デマルチプレクサとして用いることができます。
MAX4066/MAX4066Aは低オフリーク電流(MAX4066Aは100pA)および低消費電力(0.5µW)の特性を備えているため、バッテリ駆動機器に最適です。また、低歪みのオーディオアプリケーションにも適しています。MAX4066/MAX4066Aは14ピンDIPおよびSO、また16ピンQSOPパッケージで供給されています。ESD保護は2000V以上(3015.7法)です。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4066ACEE+ | QSOP | ||
| MAX4066ACEE+T | QSOP | ||
| MAX4066ACPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4066ACSD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4066ACSD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4066AEEE+ | QSOP | ||
| MAX4066AEEE+T | QSOP | ||
| MAX4066AESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4066AESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4066CEE+ | QSOP | ||
| MAX4066CEE+T | QSOP | ||
| MAX4066CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4066CSD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4066CSD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4066ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4066ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX4066ACEE+ | 製造中 | |
| MAX4066ACEE+T | 製造中 | |
| MAX4066ACPD+ | 製造中 | |
| MAX4066ACSD+ | 製造中 | |
| MAX4066ACSD+T | 製造中 | |
| MAX4066AEEE+ | 製造中 | |
| MAX4066AEEE+T | 製造中 | |
| MAX4066AESD+ | 製造中 | |
| MAX4066AESD+T | 製造中 | |
| MAX4066CEE+ | 製造中 | |
| MAX4066CEE+T | 製造中 | |
| MAX4066CPD+ | 製造中 | |
| MAX4066CSD+ | 製造中 | |
| MAX4066CSD+T | 製造中 | |
| MAX4066ESD+ | 製造中 | |
| MAX4066ESD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4066ACEE+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4066ACSD+ | 製造中 | |
| MAX4066ACSD+T | 製造中 | |
| MAX4066CSD+ | 製造中 | |
| MAX4066CSD+T | 製造中 | |
| MAX4066ESD+ | 製造中 | |
| MAX4066ESD+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4066ACSD+ | 製造中 | |
| MAX4066ACSD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4066ACSD+T | 製造中 | |
| MAX4066AESD+T | 製造中 | |
| MAX4066CSD+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX4066AESD+ | 製造中 | |
| MAX4066AESD+T | 製造中 | |
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX4066CEE+ | 製造中 | |
| MAX4066CEE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4066A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX4066に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める