MAX393
製造中高精度、クワッド、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
製品情報
- 低オン抵抗:20Ω (typ)
- チャネル間のオン抵抗マッチング:2Ω以下(保証)
- 全信号範囲でのオン抵抗の平坦性:4Ω (max) (保証)
- チャージインジェクション:5pC以下(保証)
- 全温度範囲での改善されたリーク電流:2.5nA以下 (+85℃)
- ESD保護:2000V以上 (3015.7法)
- 単一電源動作(+3V~+15V) バイポーラ電源動作(±3V~±8V)
- 低消費電力:1µW以下
- TTL/CMOSロジックとコンパチブル
MAX391/MAX392/MAX393は、+3V/+5V/±5V動作用の高精度、クワッド、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX391は4個のノーマリクローズ(NC)スイッチを、MAX392は4個のノーマリオープン(NO)スイッチを内蔵しています。MAX393は、2個のNOと2個のNCスイッチを備えています。これら3つの製品はいずれも、低リーク(100pA max)で、高速スイッチング(tON < 130ns、tOFF < 75ns)です。消費電力は、わずか1µWで、バッテリ駆動機器に最適です。すべてのデバイスは+3V~+15Vの単一電源、または±3.0V~±8Vのデュアル電源で動作します。
±5V電源では、MAX391/MAX392/MAX393のチャネル間マッチングは2Ω (max)、オン抵抗(RON)は30Ω (max)、およびRON平坦性は4Ω (max)が規格範囲内で保証されています。
これらのスイッチは、単一+5V動作用としても完全規格化されており、RONマッチングは2Ω (max)、RONは60Ω (max)、平坦性は6Ω (max)が保証されています。
これらの低電圧スイッチは、5pC (max)のチャージインジェクションも提供し、またESD保護は2000V以上(3015.7法)です。
アプリケーション
- ±5V DACおよびADC
- オーディオおよびビデオ切替
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX393CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX393CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX393CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX393CUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX393CUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX393ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX393ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX393EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX393EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX393CPE+ | 製造中 | |
| MAX393CSE+ | 製造中 | |
| MAX393CSE+T | 製造中 | |
| MAX393CUE+ | 製造中 | |
| MAX393CUE+T | 製造中 | |
| MAX393ESE+ | 製造中 | |
| MAX393ESE+T | 製造中 | |
| MAX393EUE+ | 製造中 | |
| MAX393EUE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX393CSE+T | 製造中 | |
| MAX393ESE+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX393CUE+ | 製造中 | |
| MAX393CUE+T | 製造中 | |
| MAX393EUE+ | 製造中 | |
| MAX393EUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX393
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。