MAX389
製造中高電圧、フォルト保護アナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.21
Viewing:
製品情報
- Fault and Overvoltage Protection
- Fall-Safe with Power Loses (No Latchup)
- Beak-Before-Make Switching
- All Channels Off when Power Off
- Internal Data Latches
- TTL end CMOS Compatible
- Operates from ±4.5V to ±18V Supplies
- On-Channels Tum Off during Overvoltage
- Nanosamperes Leakage In Overvoltage
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX389CPN+ | PDIP | ||
| MAX389CWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX389EWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX389CPN+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX389に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める