MAX382
製造中低電圧、8チャネル/デュアル4チャネルマルチプレクサ、入力ラッチ付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.87
Viewing:
製品情報
- 工業標準のDG428/DG429、DG528/DG529およびMAX368/MAX369とピンコンパチブル
- 単一電源動作:+2.7V~+16.5V
- バイポーラ電源動作:±3V~±8V
- 低消費電力:< 300µW
- 低オン抵抗:100Ω max
- チャネル間のオン抵抗マッチング:最大4Ω保証
- 低リーク:2.5nA (+85℃)
- TTL/CMOSロジックとコンパチブル
MAX382/MAX384は、ラッチ付ディジタル入力を備えた、低電圧CMOS 8チャネル/デュアル4チャネルマルチプレクサで、+2.7V~+16.5Vの単一電源または±3V~±8Vのデュアル電源で動作します。これらのマルチプレクサは、DG428/DG429とピンコンパチブルで、最大4Ω以内にチャネル間マッチングされた低オン抵抗(100Ω max)を提供します。+85℃でのオフリークは2.5nA以下で、低チャージインジェクション(10pC max)も保証されています。また、ESD保護は2000V以上(3015.7法)です。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動アプリケーション
- 低電圧データ収集
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX382CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX382EWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX382EWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX382CWN+ | 製造中 | |
| MAX382EWN+ | 製造中 | |
| MAX382EWN+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX382に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める