MAX368
最終販売フォルト保護、ラッチ付アナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- All Switches Off with Power Supplies Off
- Overvoltage Protection up to ±35V
- Only Nanoamperes of Input Current under All Fault Conditions
- Latch-Up Proof Construction
- Operates from ±4.5 to ±18V Supplies
- All Digital Inputs are TTL and CMOS Compatible
- Internal Data Latches for Channel Selection
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX368CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX368EPN+ | PDIP | ||
| MAX368EWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX368EPN+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX368に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める