MAX364
製造中高精度、クワッド、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品情報
- 低オン抵抗:< 45Ω、typ (85Ω max)
- チャネル間のオン抵抗マッチング保証:< 2Ω
- 全アナログ信号範囲におけるオン抵抗の保証平坦性:∆9Ω (max)
- 保証チャージインジェクション:< 10pC
- 保証オフチャネルリーク電流:< 4nA +85℃
- ESD保護:> 2000V 3015.7法
- 単一電源動作(+10V~+30V) バイポーラ電源動作(±4.5V~±20V)
- TTL/CMOSロジックコンパチ
- 電源電圧範囲のアナログ信号処理能力
MAX364/MAX365は、高精度、クワッドSPST (単極/単投)アナログスイッチです。MAX364は4個のノーマリクローズ(NC)、およびMAX365は4個のノーマリオープン(NO)スイッチを備えています。両製品ともオン抵抗が85Ω以下と低く、また2Ω以内のチャネル間マッチングおよび全アナログ信号範囲(∆9Ω、max)にわたる平坦性が保証されています。またリーク電流も低く(+25℃で500pA以下および+85℃で4nA以下)、さらに高速スイッチング(ターンオン時間:250ns以下、ターンオフ時間:170ns以下)性能を備えています。
MAX364/MAX365は、マキシムの新技術である44Vシリコンゲートプロセスを採用しており、設計改善によって超低チャージインジェクション(10pC)、低消費電力(35µW)、2000V以上の静電放電(ESD)が保証されています。また、最大ブレークダウン電圧が44Vのため電源電圧範囲のアナログ信号処理能力があります。
これらのモノリシックスイッチは、単一電源(+10V~+30V)および2電源(±4.5V~±20V)で動作し、CMOSロジック入力の互換性と高速スイッチング性能を維持しています。CMOS入力によって入力負荷が低減されます。
アプリケーション
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX364CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX364CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX364CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX364ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX364ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX364に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める