MAX353
製造中高精度、クワッド、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.89
製品情報
- 低オン抵抗:< 22Ω typ (35Ω max)
- チャネル間のオン抵抗マッチング:< 2Ω
- 全アナログ信号範囲におけるオン抵抗の平坦性:Δ3Ω max
- チャージインジェクション:< 10pC
- オフチャネルリーク電流:< 6nA (+85℃)
- ESD保証:> 2000V (3015.7法)
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSロジック互換性
- レイルトゥレイルアナログ信号処理機能
MAX351/MAX352/MAX353は、高精度、クワッド、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX351には4つのノーマリクローズ(NC)、およびMAX352には4つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。MAX353には2つのNOおよび2つのNCスイッチがあります。これら3製品はすべてオン抵抗(35Ω以下)が低く、2Ω以下のチャネル間マッチングと全アナログ信号範囲での平坦性(Δ3Ω max)を保証しています。これらの製品は低リーク電流(+25℃で250pA以下および+85℃で6nA以下)および高速切替(175ns以下のターンオン時間および145ns以下のターンオフ時間)も提供します。
MAX351/MAX352/MAX353はマキシムの新技術である44Vシリコンゲートプロセスで製造されます。設計の改良によって、超低チャージインジェクション(10pC)、低消費電力(35µW)、および2000V以上の静電耐圧(ESD)が保証されます。最大ブレークダウン電圧が44Vであるためレイルトゥレイルのアナログ信号処理が可能です。
これらのモノリシックスイッチは、CMOSロジック入力互換性および高速切替を保持しつつ、単一正電源(+10V~+30V)または2電源(±4.5V~±20V)で動作します。CMOS入力によって入力負荷が低減されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX353CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX353CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX353CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX353EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX353ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX353ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX353CPE+ | 製造中 | |
| MAX353CSE+ | 製造中 | |
| MAX353CSE+T | 製造中 | |
| MAX353EPE+ | 製造中 | |
| MAX353ESE+ | 製造中 | |
| MAX353ESE+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX353CSE+ | 製造中 | |
| MAX353CSE+T | 製造中 | |
| MAX353ESE+ | 製造中 | |
| MAX353ESE+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX353CSE+ | 製造中 | |
| MAX353CSE+T | 製造中 | |
| MAX353ESE+ | 製造中 | |
| MAX353ESE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX353ESE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX353に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める