MAX3408
75Ω/100Ω/120Ω、スイッチプログラマブル終端ネットワーク
Viewing:
製品情報
- 5ピンSOTパッケージ
- 抵抗値精度:±2.5% (工業用拡張温度範囲にて)
- 入力電圧:-3.6V~+3.6V
- 消費電流:50µA (max)
- バイポーラ入力範囲では、単一電源使用不可
- 終端切替え可能
- 75Ωまたは100Ω (MAX3406)
- 75Ωまたは120Ω (MAX3407)
- 100Ωまたは120Ω (MAX3408)
MAX3406/MAX3407/MAX3408は、ディジタル制御ラインの状態に応じてラインの終端抵抗値を変更できるように設計された汎用ライン終端ネットワークで、同軸ケーブルまたはツイストペア線と接続が可能です。これらのデバイスは、75Ω、100Ω、120Ωの間で切り替えることができます。MAX3406は75Ωから100Ωに、MAX3407は75Ωから120Ωに、またMAX3408は100Ωから120Ωに終端を切り替えることができます。終端抵抗値は、-40℃~+85℃で±3.6Vの信号レベルに対して±2.5%が保証されています。
MAX3406/MAX3407/MAX3408は、消費電流がわずか50µAで、+4.5V~+5.5V電源での動作が保証されています。これらのデバイスは、小型5ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX3408に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める