MAX329
製造中超低リーク電流、シングルエンド、モノリシック、CMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.18
Viewing:
製品情報
- Ultra-Low Off- and On-Leakage: 1pA Typ
- Bidirectional Operation (Use as Mux or Demux)
- TTL and CMOS Logic Compatibility
- Analog-Signal Range Includes Power-Supply Rails
- Switching Speeds Less Than 1.5µs
- Pin Compatible with DG508/DG509 and MAX358/MAX359
- Latchup Proof Construction
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX329CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX329CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX329CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX329EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX329EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX329EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX329MWE/PR3+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX329MWE/PR3+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX329CWE+T | 製造中 | |
| MAX329EWE+T | 製造中 | |
| MAX329MWE/PR3+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX329に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める