MAX325
製造中高精度、単一電源、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.77
製品情報
- 低オン抵抗(RON)、60Ω max (33Ω typ)
- チャネル間のオン抵抗(RON)マッチング:2Ω以下
- オン抵抗(RON)の平坦性:6Ω以下
- チャージインジェクション:5pC以下を保証
- 単一電源駆動:+2.7V~+16V
- 低消費電力:5µW以下
- 全温度範囲で低リーク電流:+85℃で2.5nA以下
- 高速スイッチング:tON < 150ns, tOFF < 100ns
- ブレーク・ビフォ・メークを保証(MAX325のみ)
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX323/MAX324/MAX325は、+2.7V~+16Vの単一電源で動作する高精度のデュアルSPSTアナログスイッチです。MAX323は2個のノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX324は2個のノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。MAX325は1個のNOスイッチと1個のNCスイッチを備えています。消費電力(5µW)が低いため、バッテリ駆動機器に最適です。また、リーク電流が小さく(100pA max)、高速スイッチング(tON = 150ns max、tOFF = 100ns max)を備えています。
5V電源で駆動した場合、MAX323シリーズはオン抵抗が60Ω (max)、チャネル間マッチングが2Ω (max)、そしてRONの平坦性が6Ω (max)です。
また、これらのスイッチのチャージインジェクションは5pC (max)で、3015.7法によるESD耐圧は最低2000Vです。
デュアル電源用の相当品についてはMAX320/MAX321/MAX322のデータシートを参照してください。MAX320シリーズのクワッドバージョンについてはMAX391/MAX392/MAX393のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- +3V、+5V、DACおよびADC
- オーディオおよびビデオ切替
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX325CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX325CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX325CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX325CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX325CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX325EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX325ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX325ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX325CPA+ | 製造中 | |
| MAX325CSA+ | 製造中 | |
| MAX325CSA+T | 製造中 | |
| MAX325CUA+ | 製造中 | |
| MAX325CUA+T | 製造中 | |
| MAX325EPA+ | 製造中 | |
| MAX325ESA+ | 製造中 | |
| MAX325ESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX325CSA+ | 製造中 | |
| MAX325CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX325CSA+T | 製造中 | |
| MAX325ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX325CUA+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX325ESA+ | 製造中 | |
| MAX325ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX325に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める