MAX322
製造中高精度、デュアル電源、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.45
製品情報
- 低オン抵抗:35Ω max (16Ω typ)
- チャネル間のオン抵抗マッチング:2Ω以下
- オン抵抗の平坦性:4Ω以下
- チャージインジェクション:5pC以下を保証
- バイポーラ電源駆動:±3V~±8V
- 低消費電力:1.25mW以下
- 全温度範囲で低リーク電流:+85℃で2.5nA以下
- 高速スイッチング:tON < 150ns, tOFF < 100ns
- ブレーク・ビフォ・メークを保証(MAX322のみ)
MAX320/MAX321/MAX322は、±3V~±8Vのデュアル電源で動作する高精度のデュアルSPSTアナログスイッチです。MAX320は2個のノーマリオープン(NO)スイッチ、MAX321は2個のノーマリクローズ(NC)スイッチを備えています。MAX322は1個のNOスイッチと1 個のNCスイッチを備えています。消費電力(1.25mW)が低いため、バッテリ駆動機器に最適です。また、リーク電流が小さく(100pA max)、高速スイッチング(tON = 150ns max, tOFF = 100ns max)を備えています。
±5V電源で駆動した場合、MAX320シリーズはオン抵抗(RON)が35Ω (max)、チャネル間マッチングが2Ω (max)、RON平坦性が4Ω (max)です。
また、これらのスイッチのチャージインジェクションは5pC (max)で、3015.7法によるESD耐圧は最低2000Vです。
単一電源用の相当品についてはMAX323/MAX324/MAX325のデータシートを参照してください。これらのスイッチのクワッドバージョンについてはMAX391/MAX392/MAX393のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ±5V DACおよびADC
- オーディオおよびビデオ切替
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX322CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX322CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX322CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX322CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX322CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX322ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX322ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX322CPA+ | 製造中 | |
| MAX322CSA+ | 製造中 | |
| MAX322CSA+T | 製造中 | |
| MAX322CUA+ | 製造中 | |
| MAX322CUA+T | 製造中 | |
| MAX322ESA+ | 製造中 | |
| MAX322ESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX322CSA+ | 製造中 | |
| MAX322CSA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX322CUA+ | 製造中 | |
| MAX322CUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX322CUA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX322ESA+ | 製造中 | |
| MAX322ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。