MAX314
製造中10Ω、クワッド、SPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.47
製品情報
- DG411/DG412/DG413とピンコンパチブル
- 低オン抵抗:6.5Ω (typ)
- チャネル間のオン抵抗マッチング:1.5Ω (max)を保証
- オン抵抗の平坦性:特定信号範囲で2Ω (max)を保証
- ESD保護:2000V以上を保証(3015.7法)
- クロストーク:96dB以上(20kHz)
- 単一電源動作:+4.5V~+30V
- デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- 電源電圧範囲の信号に対応
マキシムのMAX312/MAX313/MAX314は、低オン抵抗(10Ω max)で、チャネル間のオン抵抗マッチングが1.5Ωのアナログスイッチです。これらのスイッチはどちらの方向へも同等に電流を流します。また、全温度範囲でリーク電流(+85℃で2.5nA)が低く抑えられています。さらに、低消費電力および2000V以上のESD保護(3015.7法)が保証されています。
MAX312/MAX313/MAX314はクワッド単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX312のスイッチはノーマリクローズ(NC)、MAX313はノーマリオープン(NO)です。MAX314はNCスイッチ2個とNOスイッチ2個を備えています。これらの製品は+4.5V~+30Vの単一電源または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- 通信システム
- データ収集
- PBX/PABXシステム
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX314C/D | DIE | ||
| MAX314CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX314CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314CUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX314ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX314C/D | 製造中 | |
| MAX314CPE+ | 製造中 | |
| MAX314CSE+ | 製造中 | |
| MAX314CSE+T | 製造中 | |
| MAX314CUE+ | 製造中 | |
| MAX314CUE+T | 製造中 | |
| MAX314EPE+ | 製造中 | |
| MAX314ESE+ | 製造中 | |
| MAX314ESE+T | 製造中 | |
| MAX314EUE+ | 製造中 | |
| MAX314EUE+T | 製造中 | |
| MAX314MJE | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX314CSE+T | 製造中 | |
| MAX314ESE+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX314CUE+ | 製造中 | |
| MAX314CUE+T | 製造中 | |
| MAX314EUE+ | 製造中 | |
| MAX314EUE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX314EUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX314L
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX314に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める