MAX312F
製造中クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.62
製品情報
- 電源シーケンス不要
- レイルトゥレイル信号処理
- 電源オフで全スイッチオフ
- V+オフおよびV-オンで全スイッチオフ
- 電源オフ時の±40Vに対するフォルト保護
- ±15V電源時の±36Vに対するフォルト保護
- V- - 0.3V~V- + 40Vに対する制御ラインフォルト保護
- 業界標準DG411/DG412/DG413とピンコンパチブル
- フォルト応答時間:600ns (typ)
- RON:10Ω (max) (±15V電源の場合)
- ±4.5V~±20Vデュアル電源
- +9V~+36V単一電源
- TTLおよびCMOS互換ロジック入力(±15V、または+9V~+15V単一電源の場合)
MAX312F/MAX313F/MAX314Fは、クワッド、単極/単投(SPST)、フォルト保護アナログスイッチです。これらは、業界標準非保護MAX312/MAX313/MAX314の各デバイスとピンコンパチブルです。これらのスイッチは、フォルト保護入力とレイルトゥレイル信号処理機能を備えています。すべてのアナログ信号端子は、電源オン時最大±36V、および電源オフ時最大±40Vの過電圧フォルトに対して保護されます。フォルト状態では、COM_、NO_、またはNC_の各端子がオープンになり、マイクロアンペア単位のリーク電流のみが電源から流れます。オン抵抗は10Ω (max)で、スイッチ間のマッチングは+25℃で0.5Ω (max)です。
MAX312Fは、4個のノーマリクローズ(NC)スイッチを内蔵しており、MAX313Fは、4個のノーマリオープン(NO)スイッチを内蔵しています。MAX314Fは、2個のNCスイッチと2個のNOスイッチを備えています。これらのCMOSスイッチは、±4.5V~±20Vの範囲のデュアル電源、または+9V~+36Vの単一電源で動作します。ディジタル入力のロジックスレッショルドはすべて、+0.8Vと+2.4Vであり、±15Vまたは+12V単一電源を使用した場合はTTLとCMOSロジック互換性がともに確保されます。
±5V、+5V、+3Vの電源電圧については、MAX4711/MAX4712/MAX4713のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクス
- 通信システム
- データ収集
- ホットスワップ
- 産業用およびプロセス制御システム
- 冗長/バックアップシステム
- 信号ルーティング
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX312FESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX312FESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX312
- MAX312L
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX312Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める